(!) Since support from Microsoft will end on January 14, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Penggunaan Window 7 tidak direkomendasikan pada website ini mulai tanggal 15 Desember 2019 dikarenakan support Windows 7 akan dihentikan Microsoft pada 14 Januari 2020.

  • Nomor telepon alternatif Kontak Layanan Pelanggan : 021-29182911| 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998
    Alternative telephone number Contact Customer Service: 021-29182911 | 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998

Promo Produk Rekomendasi OMRON & SMC PLC, UPS, Harness, Air Cylinder, Shock Absorber dan Fitting

quoteSpesial Promo Produk Rekomendasi dari OMRON & SMC mulai dari 17 Mei -31 Juli 2021.quote
Berkualitas tinggi dan terjamin keasliannya. Produk ORIGINAL.
Tersedia ribuan ready stock item siap kirim mulai dari 1 Hari.
Makin hemat untuk pemesanan produk OMRON & SMC Diskon 10%
Pakai Kode Promo di halaman ini pada pemesanan Anda.

bg_title1

icons1 General Purpose Cylinders

CM2 stainless steel cylinder dengan desain kompak, ringan dan performa yang tinggi.
Dilengkapi piston seal dan rod seal yang menambah umur pakai
Rubber bumper standar.

spesifikasi

  • Double acting single rod
  • Ukuran Bore: 20, 25, 32, and 40
  • Ukuran Stroke : 25mm - 500mm
  • Opsi Mounting : basic, foot, front and rear flange, clevis, trunnion
  • Dengan atau tanpa rod boot
  • Tersedia berbagai pilihan switch dan panjang lead wire

icons2 Sensors for Cylinders

icons5 Other Cylinders , Cylinders with Guides

bg_title4

Shock absorber yang adjustable (dapat disesuaikan).

fitur

  • Dapat disesuaikan mengikuti kecepatan tabrakan yang berbeda-beda karena adanya fitur buka tutup lubang bawaan.

aplikasi

  • Robotik : single-axis control robots, loaders, unloaders, component extractors, automatic insertion machines.
  • Peralatan pengemasan : shuttles, indexing stations, pallet processing machines, bagging machines, turntables, conveyors.
  • Looms: picker rods, carriage stops.
  • Machine tools: drill feeds, welding machines, press feeds, mold stops, indexing tables.

Shock Absorber, RB Series

Menyerap benturan dan kebisingan. Dapat menyesuaikan otomatis pada performa serap yang optimal. Dapat digunakan tanpa stopper nut, karena bodynya yang kokoh dapat diposisikan langsung.

detail1

Tipe Produk Part No. Pengiriman
Basic RB Series RBC1007 Stock
Coolant Resistant Type, RBL Series RBL2725SJ
RB Series, Hexagon Nut RB08J

bg_title5

CP series CPU unit CP1E

CP series CPU unit CP1E

Part No. : CP1E-N60DT-A

omron

PLC Unit - Hemat biaya dengan model CP1E yang disempurnakan untuk kemampuan kontrol analog dan suhunya.

fitur

  • Model CP1E Programmable Controller: Ekonomis, mudah digunakan dan efisien.
  • Unit CPU ini mendukung koneksi terminal program, kontrol posisi dan koneksi inverter
  • Variasi produk terdiri dari CPU unit dengan 3 port built-in : USB, RS-232C, RS-485.

SYSMAC CJ series CJ2M

SYSMAC CJ series CJ2M

Part No. : CJ2M-CPU12

omron

Link Terminal Series B7A

Link Terminal Series B7A

Part No. : B7AS-T6B1

omron

stockStock

CJ Series Output Unit CJ1W-OC

CJ Series Output Unit CJ1W-OC

Part No. : CJ1W-OD211

omron

stockStock

bg_title6

Dapat digunakan dengan PC yang dilengkapi sirkuit power supply PFC (Power Factor Correction)
Desain kompak, ringan, dan output gelombang sinus yang berbiaya rendah.

fitur

  • Hadir dengan standar software shutdown otomatis yang mendukung OS terbaru (Windows 10, MacOS v10.9, dll.)
  • Bersertifikat UL1178.
  • Dilengkapi dengan fungsi yang dirancang untuk kemudahan penggunaan.
  • Dilengkapi fungsi UPS berhenti otomatis.

Syarat dan Ketentuan Promo Rekomendasi OMRON & SMC Diskon 10% :

  1. 1.Promosi ini hanya berlaku untuk pesanan yang diterima dari tanggal 17 Mei 2021- 31 Juli 2021.
  2. 2.Promosi ini hanya berlaku untuk produk dari merek populer kecuali MISUMI dan SIMON
  3. 3.Kode Promo hanya dapat diterapkan pada 1 kali pemesanan dengan maksimum SO /Pesanan adalah Rp 50.000.000,-
  4. 4.MISUMI Indonesia berhak melakukan pengecekan dan/atau menolak pemberian potongan harga, apabila terdapat pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan ini dan/atau ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan dalam bentuk apapun.
  5. 5.Ketersediaan stok produk tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
  6. 6.Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah dan/atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan.
  • patlite202104
  • olfa202103
  • flash_delivery202007
  • connector202101
Need more information?
Customer Service

For more information or seeking for advice

Contact Customer service team

Tel. 021-8984-0008 or e-mail cs@misumi.co.id