• Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan : Situs ini akan tidak tersedia dikarenaka jadwal pemeliharaan mulai dari 9:00 15/12/2019 sampai dengan 6:00 pada tanggal 16/12/2019. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 15/12/2019 to 6:00 (WIB) 16/12/2019. We apologize for the inconvenience.

Stainless Steel 4-Axis Hinge, Inside Door Type B-1404

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
B-1404-A-3
B-1404-B-3
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSWidth W
(mm)
Mounting Hole Product Code
Same day 1057.8Through Hole11528
Same day 1066.4Through Hole11529

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main Body Type Back hinge / hidden hinge Length L(mm) 42 Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Surface Finish Barrel Grinding Plate Thickness t(mm) 1.5