• Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan : Situs ini akan tidak tersedia dikarenaka jadwal pemeliharaan mulai dari 21:30 20/9 sampai dengan 6:00 pada tanggal 21/9, 8:00 23/9 sampai dengan 4:00 pada tanggal 24/9/2018. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 21:30 20/9 to 6:00 21/9, 8:00 23/9 to 4:00 (WIB) 24/9/2018. We apologize for the inconvenience.

Stainless Steel Plane Handle A-1600-A

Part Number

Configured Part Number is shown.

A-1600-A-1-1

 
Part Number
A-1600-A-1-1
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSProduct Code
11 Day(s) or more 603578

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material Cold rolled stainless steel plate Finish Hair line finish Number of Keys 0200
Accessory Clasp Full Length(mm) 126 Overall width(mm) 32
Full height(mm) 20.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1600-A-1-1 in the Stainless Steel Plane Handle A-1600-A series.