(!) Since support from Microsoft will end on January 14, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Penggunaan Window 7 tidak direkomendasikan pada website ini mulai tanggal 15 Desember 2019 dikarenakan support Windows 7 akan dihentikan Microsoft pada 14 Januari 2020.

  • Nomor telepon alternatif Kontak Layanan Pelanggan : 021-29182911| 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998
    Alternative telephone number Contact Customer Service: 021-29182911 | 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998
  • Fitur "Auto Translate" pada halaman eKatalog sementara ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
    Auto translation feature on our e-Catalog page is temporarily not available. We apologize for any inconvenience.
  • Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan : Situs ini akan tidak tersedia dikarenaka jadwal pemeliharaan mulai dari 11:00 29/11/2020 sampai dengan 6:00 pada tanggal 30/11/2020. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 (WIB) 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

Press Fitting for Stainless Steel Pipes SUS Press Single Socket Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
SP-SL-13
SP-SL-20
SP-SL-25
SP-SL-30
SP-SL-40
SP-SL-50
SP-SL-60
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal method Su
(mm)
12 Day(s) or more 13
12 Day(s) or more 20
12 Day(s) or more 25
12 Day(s) or more 30
12 Day(s) or more 40
12 Day(s) or more 50
12 Day(s) or more 60

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Material Stainless Steel Applicable Fluid Water / Air / Steam
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Equal Diameter Tube 90° Elbow Material of Applicable Pipe Steel
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No