(!) Since support from Microsoft will end on January 14, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Penggunaan Window 7 tidak direkomendasikan pada website ini mulai tanggal 15 Desember 2019 dikarenakan support Windows 7 akan dihentikan Microsoft pada 14 Januari 2020.

  • Fitur "Auto Translate" pada halaman eKatalog sementara ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
    Auto translation feature on our e-Catalog page is temporarily not available. We apologize for any inconvenience.
  • Sehubungan dengan wabah virus Corona (2019-nCoV), kami mohon maaf dikarenakan beberapa supplier harus berhenti beroperasi dan tingginya permintaan akan beberapa produk, hal ini akan mempengaruhi lead time beberapa produk menjadi lebih lama dari waktu standar.
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and due to effect of high demand some product, it may cause some of product take longer than standard lead time.
  • Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan : Situs ini akan tidak tersedia dikarenaka jadwal pemeliharaan mulai dari 14:00 25/10/2020 sampai dengan 2:00 pada tanggal 26/10/2020. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 (WIB) 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.

Sea-Lock1∙ One-Touch Fitting Adapter Si O

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
GEC-PU16G4
GEC-PU16G6
GEC-PU20G6
GEC-U10G4
GEC-U13G4
GEC-U13G6
GEC-U16G4
GEC-U16G6
GEC-U20G6
Part NumberVolume DiscountDays to ShipApplicable Tube Size Resin Tube/Equipment Side (S) Size Dimension A
(mm)
Dimension W
(mm)
Sponge Color
12 Day(s) or more 16-G1/216×15A3824Red
12 Day(s) or more 16-G3/416×20A3830Red
12 Day(s) or more 20-G3/420×20A3930Red
12 Day(s) or more 10-G1/210×15A3724Green
12 Day(s) or more 13-G1/213×15A3724Green
12 Day(s) or more 13-G3/413×20A3730Green
12 Day(s) or more 16-G1/216×15A3824Green
12 Day(s) or more 16-G3/416×20A3830Green
12 Day(s) or more 20-G3/420×20A3930Green

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Material Bronze Applicable Fluid Water / Air
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Thread, Tube Direction Female Straight Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene
Maximum Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No