• Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan : Situs ini akan tidak tersedia dikarenaka jadwal pemeliharaan mulai dari 21:30 20/9 sampai dengan 6:00 pada tanggal 21/9, 8:00 23/9 sampai dengan 4:00 pada tanggal 24/9/2018. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 21:30 20/9 to 6:00 21/9, 8:00 23/9 to 4:00 (WIB) 24/9/2018. We apologize for the inconvenience.

Loctite Power Vise

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
LT-HPD150
LT-HPD150G
LT-HPD150V
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote
Quote
Quote

Loading...

  1. 1

Basic Information

Mouth Width(mm) 151 Mouth Depth(mm) 44 Maximum Opening(mm) 143
Standard guide block width(mm) 18 Hydraulic stroke(mm) 13 Tightening Force(kN) 40
A(mm) 425 B(mm) 151 C(mm) 143
D(mm) 80 E(mm) 63 F(mm) 44
G(mm) 73 H(mm) 117 J 512.5
K 13 L 192 M(mm) 230
O 173 Mass(kg) 38