(!) Since support from Microsoft will end on January 14, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Penggunaan Window 7 tidak direkomendasikan pada website ini mulai tanggal 15 Desember 2019 dikarenakan support Windows 7 akan dihentikan Microsoft pada 14 Januari 2020.

  • Fitur "Auto Translate" pada halaman eKatalog sementara ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
    Auto translation feature on our e-Catalog page is temporarily not available. We apologize for any inconvenience.
  • Sehubungan dengan wabah virus Corona (2019-nCoV), kami mohon maaf dikarenakan beberapa supplier harus berhenti beroperasi dan tingginya permintaan akan beberapa produk, hal ini akan mempengaruhi lead time beberapa produk menjadi lebih lama dari waktu standar.
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and due to effect of high demand some product, it may cause some of product take longer than standard lead time.
  • Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan : Situs ini akan tidak tersedia dikarenaka jadwal pemeliharaan mulai dari 14:00 25/10/2020 sampai dengan 2:00 pada tanggal 26/10/2020. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 (WIB) 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.

Fine Touch【1-25 Pieces Per Package】

Features

●Optimum for polishing work in harsh places such as corners(for general purpose).

Usage

●Polishing work of standard steel.

Specification

●Q'ty Per Pack(sheet):20
●Outer Diameter x Thickness x Hole Diameter(mm):100 x 3 x 15
●Max Working Peripheral Velocity: 72m/s(4300m/min)
Part Number
FT1003-AC100
FT1003-WA120
FT1003AC46
FT1802WA120
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipOuter Diameter Size
(mm)
Inner Diameter Size
(mm)
Thickness Dimension
(mm)
Work Piece Particle Size
(#)
Abrasive Grain Maximum Operating Peripheral Speed
(m/s)
9 Day(s) or more 100153General Steel100AC Abrasive Grain72
9 Day(s) or more 100153Stainless Steel120WA Abrasive Grain72

20 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 100153General Steel46AC Abrasive Grain72

25 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 180222Stainless Steel120WA Abrasive Grain72