(!) Since support from Microsoft will end on January 14, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Penggunaan Window 7 tidak direkomendasikan pada website ini mulai tanggal 15 Desember 2019 dikarenakan support Windows 7 akan dihentikan Microsoft pada 14 Januari 2020.

  • Fitur terbaru "Auto Translate" kini tersedia. Klik tombol “Language” pada pojok kanan atas situs e-Katalog MISUMI. Lihat lebih lengkap notifikasinya di sini.
    “Auto Translate” feature is now available. Click “Language” button on the top right of our e-Catalog page. See detail notification here.
  • Sehubungan dengan wabah virus Corona (2019-nCoV), kami mohon maaf dikarenakan beberapa supplier harus berhenti beroperasi dan tingginya permintaan akan beberapa produk, hal ini akan mempengaruhi lead time beberapa produk menjadi lebih lama dari waktu standar.
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and due to effect of high demand some product, it may cause some of product take longer than standard lead time.
1/4"sqx 7mm Deep Socket EA687AT-7

1/4"sqx 7mm Deep Socket EA687AT-7

Standard Unit Price:
-
Days to Ship :
9 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Square drive-1/4
・Length-49mm
・Across flats(mm)-7
・Dia.(mm)-10.8
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
Part Number : EA687AT-7
Days to Ship 9 Day(s) or more