(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Sehubungan dengan adanya Peraturan Baru Kementerian Perdagangan No.36 Tahun 2023 tentang Pembatasan Impor Barang, MISUMI Indonesia melakukan tindakan pencegahan. Lihat informasi detailnya di sini
    Due to New Regulation of Ministry Of Trade No.36 of 2023 concerning retrictions on imports of goods, MISUMI Indonesia do precautions measure. See detail information here
  • Nomor telepon alternatif Kontak Layanan Pelanggan : 021-29182911| 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998
    Alternative telephone number Contact Customer Service: 021-29182911 | 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998

Terbaru koleksi produk OLFA Cutter dan Blade Overseas hemat s.d 52% kualitas setara Jepang

Rekomendasi Koleksi Produk Terbaru di MISUMI : OLFA Cutter Knive dan Blade
Variasi produk model Overseas yang setara dengan model Jepang.
Lebih hemat s.d 52% dibandingkan harga part model Jepang. Cek produk konversi nya di bawah.

Download List Produk Konversi OLFA Cutter & Blade
Excel (Zip/19 KB)
* Download hanya tersedia untuk pelanggan yang telah terdaftar

Produk Baru : Cutter Knives

olfa

Produsen cutter knife terkemuka di Jepang sejak tahun 1956.
Untuk memenuhi komitmen kualitas produk yang handal, desain, development dan produksi semua dipusatkan di Jepang
Tersedia dari variasi Oversized H-shape blade, Large Blade , M thick blade dan masih banyak variasi lainnya.

OLFA Cutter

icon1

Variasi produk Cutter untuk industrial mulai dari Standart Duty, Heavy Duty, Safety Cutter dll

OLFA Replacement Blade

icon2

Varias produk Replacement Blade untuk berbagai cutter OLFA dari ukuran 9 mm, 18 mm, 25 mm dll

icons1 Main Body

      • 18mm Snap-Off blade cutter

        18mm Snap-Off blade cutter

        Cutter Heavy duty yang dilengkapi dengan pegangan yang nyaman. Built-in hard metal pick untuk berbagai aplikasi

      • Hemat 38%
        dari model Jepang

        olfa

        Part No. : L-5

        (Part No. Jepang : 192B)

        Rp 95.390

        truck2 Hari

    • detail1
  • 18mm Snap-Off blade cutter

    18mm Snap-Off blade cutter

    Heavy-Duty Cutter terlaris untuk berbagai aplikasi

    Hemat 24%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : L-1

    (Part No. Jepang : 11B)

    Rp 76.930

    truck2 Hari

  • 25mm Snap-Off blade cutter

    25mm Snap-Off blade cutter

    Extra Heavy-Duty Cutter dengan pegangan karet anti-slip.

    Hemat 32%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : H-1

    (Part No. Jepang : 101B)

    Rp 109.240

    truck2 Hari

      • spesifikasi
        - Panjang : 142 mm
        - Tebal blade : 0.6 mm
        - Dilengkapi dengan pegangan ergonomis anti slip
        -Dapat digunakan untuk tangan kanan/kiri
      • fitur
        - Blade dapat masuk secara otomatis ketika blade lepas kontak dengan area yang akan dipotong sehingga membantu mengurangi cedera di tempat kerja.
    • detail2
  • Safety Cutter SK-15

    Safety Cutter SK-15

    Cutter unpacking ideal untuk membuka karton, memotong stretch wrap, pp band. Sertifikasi NSF.

    Hemat 15%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : SK-15/DSB

    (Part No. Jepang : 238B)

    Rp 35.390

    truck2 Hari

  • Sub Knife SK-3

    Sub Knife SK-3

    Dilengkapi blade trapesium tebal 0.6 mm yang dapat digunakan 2 sisinya

    Hemat 35%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : SK-3

    (Part No. Jepang : 108B)

    Rp 50.770

    truck2 Hari

      • 9mm Snap-Off blade cutter

        9mm Snap-Off blade cutter

        Cutter tipis dengan ukuran saku/kantong panjang 143.5 mm dan handle carbon yang nyaman di tangan

      • Hemat 35%
        dari model Jepang

        olfa

        Part No. : A-1

        (Part No. Jepang : 215B)

        Rp 46.160

        truck2 Hari

    • detail3
  • 9mm Snap-Off blade cutter

    9mm Snap-Off blade cutter

    Tipe ekonomis, tebal blade 0.38 mm, panjang 127 mm.

    Hemat 49%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : SPC-1

    (Part No. Jepang : 142BY)

    Rp 16.930

    truck2 Hari

  • 9mm Snap-Off blade cutter

    9mm Snap-Off blade cutter

    Pegangan nyaman, fungsi auto lock, dan blade hitam yang sangat tajam.

    Hemat 29%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : XA-1

    (Part No. Jepang : 198B)

    Rp 63.080

    truck2 Hari

  • 9mm Snap-Off blade cutter 180 Black

    9mm Snap-Off blade cutter 180 Black

    Cutter standar populer, dilengkapi pegangan logam.

    Hemat 30%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : 180-BT

    (Part No. Jepang : 2B)

    Rp 27.700

    truck2 Hari

  • Rotary cutter RTY-3/G

    Rotary cutter RTY-3/G

    Tipe besar diameter 60 mm, cocok untuk memotong kain, lembaran karet, lembaran kulit dll.

    Hemat 46%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : RTY-3/G

    (Part No. Jepang : 136B)

    Rp 198.470

    truck2 Hari

  • Scraper SCR-M

    Scraper SCR-M

    Scraper bermata tajam dengan pisau stainless steel lebar 43 mm

    Hemat 25%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : SCR-M

    (Part No. Jepang : 35MB)

    Rp 56.930

    truck2 Hari

  • Compass Cutter CMP-1

    Compass Cutter CMP-1

    Untuk memotong lingkaran diameter 1-15 cm pada kertas, film dll.

    Hemat 27%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : CMP-1

    (Part No. Jepang : 57B)

    Rp 78.470

    truck2 Hari

  • All Stainless Steel Safety knife

    All Stainless Steel Safety knife

    Stainless steel cutter dan blade. Dapat dicuci dengan air. Cocok untuk aplikasi pada industri makanan/minuman.

    Hemat 23%
    dari model Jepang

    olfa

    Part No. : SK-12

    (Part No. Jepang : 229B)

    Rp 135.390

    truck2 Hari

icons2 Replacement Blade

  • omronsmc202102
  • connector202101
  • edmfilter202101
  • electrode_wire
Need more information?
Customer Service

For more information or seeking for advice

Contact Customer service team

Tel. 021-8984-0008 or e-mail cs@misumi.co.id