(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Variasi Produk Stok PATLITE Display Light dan Stack Light siap kirim mulai dari 1 hari.
Highlight stok terbaru yaitu Lampu Rotary PATLITE Beacon SK Series dan PATLITE Flashing Beacon SL Series.
Dapatkan produk original PATLITE di MISUMI. Gratis Pengiriman tanpa minimum pemesanan !
Buruan cek produknya di bawah ini dan Pesan sekarang juga !
| Part Number | Hari Kirim | Warna | Buzzer | Standar Representatif |
|---|---|---|---|---|
| SKH-M1J-B | Stock | Biru | Tidak Ada | CE / UL / CUL |
| SKH-M1J-G | Stock | Hijau | Tidak Ada | CE / UL / CUL |
| SKH-M1J-R | Stock | Merah | Tidak Ada | CE / UL / CUL |
| SKH-M1J-Y | Stock | Kuning | Tidak Ada | CE / UL / CUL |
| SKH-M1JB-R | Stock | Merah | Ada | CE / UL / CUL |
| SKH-M1JB-Y | Stock | Kuning | Ada | CE / UL / CUL |
| SKH-M2J-R | Stock | Merah | Tidak Ada | PSE / CE / UL / CUL |
| SKH-M2J-Y | Stock | Kuning | Tidak Ada | PSE / CE / UL / CUL |
| SKH-M2JB-R | Stock | Merah | Ada | PSE / CE / UL / CUL |
| SKH-M2JB-Y | Stock | Kuning | Ada | PSE / CE / UL / CUL |
| Part Number | Hari Kirim | Warna | Standar Representatif |
|---|---|---|---|
| SKS-M1J-R | Stock | Merah | CE / UL / CUL |
| SKS-M1J-Y | Stock | Kuning | CE / UL / CUL |
| Part Number | Hari Kirim | Rated Voltage (V) | Warna | Standar Representatif |
|---|---|---|---|---|
| SL10-M1JN-R | Stock | VDC 12–24 | Merah | CE / UL / CUL |
| SL10-M1JN-Y | Stock | VDC 12–24 | Kuning | CE / UL / CUL |
| SL10-M2JN-R | Stock | [Other] AC100 to 240V | Merah | PSE / CE / UL / CUL |
| SL10-M2JN-Y | Stock | [Other] AC100 to 240V | Kuning | PSE / CE / UL / CUL |
MISUMI mempromosikan PATLITE Beacon
SK Series Lampu Rotary dengan keunggulan
Dual Reflektor, tersedia dalam 4 pilihan warna.
Warning light yang dilengkapi dengan suara horn 105dB, IP23 dan 32 pilihan alarm.
LR Series Stack Light Signal Towers (LR6)
Lampu stack light ukuran 60 mm, dan terdiri dari 3 step warna : merah, kuning, hijau. IP 65 Direct mounting DV 24V
Part No. : LR6-302WJNW-RYG
Stock
LR Series Stack Light Signal Tower (LR5)
Lampu stack light ukuran 50 mm, dan terdiri dari 3 step warna : merah, kuning, hijau. IP 65 Direct mounting DV 24V
Part No. : LR5-302WJNW-RYG
Stock
LR Series Stack Light Signal Tower (LR4)
Lampu stack light ukuran 40 mm, 3 warna merah, kuning, dan hijau, Lighting, IP 65
Part No. : LR4-302WJNW-RYG
Stock
Lampu stack light ukuran 60 mm, dengan 5 warna. Pole mount. Lighting / Blinking, dengan sound
Part No. : LA6-5DLJWB-RYGBC
Stock
LED Super-Slim Stacked Signal Light MP
Super slim stack light ukuran 30 mm, 3 warna, Direct Mounting, Lighting, Body pendek
Part No. : MPS-302-RYG
Stock
Material : PC, M5 Screw Mounting, Aplikasi : SK, SF, SL Beacon Dia 80/100 mm
Part No. : SZK-101
Stock
Material : SUS 304 Anti Karat, Aplikasi : SK, SF, SL Beacon Dia 80/100 mm
Part No. : SZK-102
Stock
Material : SPCE, Circular bracket Dia 100 mm
Part No. : SZW-101
Stock
Part optional untuk upgrade ke IP 65 untuk tipe SKS Series, Material : Silicon, Tipe Mounting 3-Screw, Aplikasi Dia 80 mm
Part No. : SZW-102
Stock
Part optional untuk upgrade ke IP 65 untuk tipe SKH Series, Material : Silicon, Tipe Mounting 3-Screw, Aplikasi Dia 100 mm
Part No. : SZW-103
Stock
Base unit warna putih diameter 50 mm, Direct mounting dengan voltage DC 24 V.
LED unit warna biru 50 mm, DC 24Volt
Part No. : LR5-E-B
Stock
LED unit warna putih 50 mm, DC 24Volt
Part No. : LR5-E-C
Stock
LED unit warna hijau 50 mm, DC 24Volt
Part No. : LR5-E-G
Stock
LED unit warna merah 50 mm, DC 24Volt
Part No. : LR5-E-R
Stock
LED unit warna kuning 50 mm, DC 24Volt
Part No. : LR5-E-Y
Stock
Buzzer unit warna putih 60 mm dengan 4 pilihan suara
Part No. : LR6-BW
Stock
LED Light unit for LR 6 Series
LED unit 60 mm , DC 24 Volt, standar UL CE
Ready stock warna : Putih dan Biru
Part No. : LR6-E-B
Stock
LED Light unit for LR 4 Series
LED unit 40 mm , DC 24 Volt, standar UL CE
Ready stock warna : Putih dan Biru
Part No. : LR4-E-B
Stock
Kekuatan 95dB pada jarak 1 m, terdiri dari 8 channel, 32 pilihan suara dering, melodi dengan ukuran 120 mm
Part No. : BK-24E-J
Stock
Signal horn cocok dipakai berintegrasi dengan control panel, switch board. Kekuatan 90dB pada jarak 1m, sangat ringan dengan 2 channel pilihan suara.
Part No. : BM-220H
Stock
Thin-type MP3 Alarm Device BSV
Kekuatan 87dB pada jarak 1 m, desain tipis sehingga menghemat space. Ukuran 75mm
Part No. : BSV-24N-W
Stock
Industrial horn dengan 110dB, pilihan suara MP3 alert, melody dan alarm horn 63 channel. Standar IP 65.
Part No. : EHS-M1HE
Stock
Dimensi : 80x80x79.5mm, kekuatan suara 90dB dan proteksi IP54.
Part No. : BD-24AA-K
Stock
Have you ever got a problem with ordering? Click here and let us help you!
For more information or seeking for advice
Contact Customer service team
Tel. 021-8984-0008 or e-mail cs@misumi.co.id