(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan : Situs ini akan tidak tersedia dikarenaka jadwal pemeliharaan mulai dari 8:00 22/2/2026 sampai dengan 6:00 pada tanggal 23/2/2026. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 22/2/2026 to 6:00 (WIB) 23/2/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Penghentian penjualan kategori produk pneumatik Seri Ekonomi (E-series). Info Detail
    Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.

[NEW PRODUCT] EDM Filter MISUMI berkualitas ready stock siap kirim, cek sekarang

Produk Terbaru, EDM Filter berkualitas tinggi merek MISUMI.
Ready stock item siap kirim 1 hari untuk kebutuhan rutin dan regular.
Umur pakai yang panjang & Tahan lama
Meningkatkan efisiensi & akurasi pemotongan

bg_header1
Part No. Diameter Luar (mm) Diameter dalam (mm) Tinggi (mm) Coupler Kemasan Hari Kirim
EDMF-340W300H 340 - 300 20 2 pcs/pack stockStock
EDMF-340W-46-300HSS 340 46 300 Tidak Ada 2 pcs/pack
bg_header2
Electrode Wire Copper

Electrode Wire Copper : Zinc = 60:40 Type

  • Harga kompetitif dibandingkan dengan merek lain
  • Campuran Zinc membantu mempercepat pemotongan
  • Terbuat dari 100% tembaga murni dan zinc yang membantu melepaskan konduktivitas listrik yang lebih stabil daripada menggunakan Tembaga dan Seng yang dapat didaur ulang.
Part No. Diameter Kawat Berat
Lilitan (kg)
QTY. Pengiriman
GMWT0.2-5-N 0.2 5 4 roll
per pack
Stock
GMWT0.25-5-N 0.25
GMWT0.3-5-N 0.3
GMWT0.2-20-N 0.2 20 1 roll
per pack
GMWT0.25-20-N 0.25
  • connector202101
  • sensorswitch202101
  • omronsmc202010
  • electrode_wire
Need more information?
Customer Service

For more information or seeking for advice

Contact Customer service team

Tel. 021-8984-0008 or e-mail cs@misumi.co.id