(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Rekomendasi Kawat EDM dari merek MISUMI.
Kawat berkualitas baik dan bersertifikasi standar internasional.
Konduktivitas listrik yang stabil, Konsistensi dan pemotongan yang halus, Harga kompetitif.
Produk Terbaru dari MISUMI
MISUMI Electrode Wire
Memperkenalkan Kawat EDM berkualitas dari merek MISUMI.
Pekerjaan memotong menjadi lebih mudah.
Lebih murah 30% dari merek lainnya
Permukaan kawat MISUMI GMWT Series yang halus
sehingga menghasilkan permukaan pemotongan lebih halus
dibandingkan merek lain.
Periksa spesifikasi produk dan kode produk lebih mudah dalam penawaran dan permintaan pemesanan.

| Nomor Model | Diameter Kawat | Berat Lilitan (kg) |
Paraffin Lilitan | Jumlah | Berat Keseluruhan (kg) | Kumparan (warna) | Kekuatan Tarik (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMWT | 0.2 | 5 | N | 4 | 20 | Gray | 950 ~ 1100 |
| 20 | 1 | ||||||
| 0.25 | 5 | 4 | |||||
| 20 | 1 | ||||||
| 0.3 | 5 | 4 |
| Part No. | Diameter Kawat | Berat Lilitan (kg) |
QTY. | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| GMWT0.2-5-N | 0.2 | 5 | 4 roll per pack |
Stock |
| GMWT0.25-5-N | 0.25 | |||
| GMWT0.3-5-N | 0.3 | |||
| GMWT0.2-20-N | 0.2 | 20 | 1 roll per pack |
|
| GMWT0.25-20-N | 0.25 |
Have you ever got a problem with ordering? Click here and let us help you!
For more information or seeking for advice
Contact Customer service team
Tel. 021-8984-0008 or e-mail cs@misumi.co.id