(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Lebih hemat, pesan sekarang untuk produk populer OSG Spiral Tap.
Harga spesial mulai tanggal 4 Mei 2020, turun harga sampai dengan 30%.
Cek variasi produk General Purpose Spiral Tap di bawah ini.
Jaminan produk original dan kualitas terbaik.
Mengapa OSG Tap populer ?
| Material: | High-Speed Steel (HSS-E) |
| Aplikasi: | Membuat lubang tak tembus |
| Work material: | Carbon steel, alloy steel, nonferrous metal. |
| Part No. | Screw Size (Nominal) |
Pitch (No. of Threads) (mm) |
L (mm) |
Harga Spesial | Hari kirim |
|---|---|---|---|---|---|
| EX-SFT-STD-M2X0.4 | M2.0 | 0,4 | 40 | Rp 194.000 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M2.5X0.45 | M2.5 | 0,45 | 44 | Rp 153.167 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M3X0.5 | M3.0 | 0,5 | 46 | Rp 108.833 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M4X0.7 | M4.0 | 0,7 | 52 | Rp 103.500 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M5X0.8 | M5.0 | 0,8 | 60 | Rp 106.500 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M6X1 | M6.0 | 1 | 62 | Rp 114.833 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M8X1.25 | M8.0 | 1,25 | 70 | Rp 167.500 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M10X1.25 | M10.0 | 1,25 | 75 | Rp 210.000 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M10X1.5 | M10.0 | 1,5 | 75 | Rp 210.000 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M12X1.25 | M12.0 | 1,25 | 82 | Rp 290.500 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M12X1.5 | M12.0 | 1,5 | 82 | Rp 290.500 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M12X1.75 | M12.0 | 1,75 | 82 | Rp 290.500 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M14X1.5 | M14.0 | 1,5 | 88 | Rp 409.500 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M14X2 | M14.0 | 2 | 88 | Rp 409.500 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M16X1.5 | M16.0 | 1,5 | 95 | Rp 544.333 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M16X2 | M16.0 | 2 | 95 | Rp 544.333 |
9 Hari |
| EX-SFT-STD-M18X1.5 | M18.0 | 1,5 | 100 | Rp 744.833 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M18X2.5 | M18.0 | 2,5 | 100 | Rp 744.833 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M20X1.5 | M20.0 | 1,5 | 105 | Rp 966.167 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M20X2.5 | M20.0 | 2,5 | 105 | Rp 966.167 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M22X1.5 | M22.0 | 1,5 | 115 | Rp 1.247.833 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M22X2.5 | M22.0 | 2,5 | 115 | Rp 1.247.833 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M24X1.5 | M24.0 | 1,5 | 120 | Rp 1.562.667 |
2 Hari |
| EX-SFT-STD-M24X3 | M24.0 | 3 | 120 | Rp 1.562.667 |
2 Hari |
Have you ever got a problem with ordering? Click here and let us help you!
For more information or seeking for advice
Contact Customer service team
Tel. 021-8984-0008 or e-mail cs@misumi.co.id