(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Penghentian penjualan kategori produk pneumatik Seri Ekonomi (E-series). Info Detail
    Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.

MISUMI and Event ALL PACK Indonesia 2023

11 - 14 Oktober 2023
JAKARTA INTERNATIONAL EXPO (JIEXPO) HALL D1

Catat tanggalnya dan kunjungi BOOTH MISUMI

dapatkan souvenir menarik*
Untuk detail Informasi silahkan hubungi kami

SEGMENTASI PRODUK

phân khúc sản phẩm

Kualitas produk di atas produk pasaran namun dengan Harga yang Kompetitif

Spesifikasi MISUMI Economy vs MISUMI Global

Produk logo economy MISUMI
Produk Global
Nama Produk Oil Bushing Straight Type
Part No. C-MUBZU10-12 MPBZU10-12
Dimensi Produk Dia. Luar : 12 mm, Dia. Dalam : 10 mm Dia. Luar : 12 mm, Dia. Dalam : 10 mm
Max Load & Kecepatan 20.3 N/mm2, 0.7 m/s regular lubrication 29 N/mm2, 1 m/s regular lubrication
Harga Produk Rp46.432
(Lebih Hemat 60% dari Model Global)
Rp116.655

Lokasi Booth MISUMI

l_map
  • economyaluminiumframe202301
  • economy202206
  • handtool202205_02
  • 1storder
Need more information?
Customer Service

For more information or seeking for advice

Contact Customer service team

Tel. 021-8984-0008 or e-mail cs@misumi.co.id