(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Sehubungan dengan adanya Peraturan Baru Kementerian Perdagangan No.36 Tahun 2023 tentang Pembatasan Impor Barang, MISUMI Indonesia melakukan tindakan pencegahan. Lihat informasi detailnya di sini
    Due to New Regulation of Ministry Of Trade No.36 of 2023 concerning retrictions on imports of goods, MISUMI Indonesia do precautions measure. See detail information here
  • Nomor telepon alternatif Kontak Layanan Pelanggan : 021-29182911| 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998
    Alternative telephone number Contact Customer Service: 021-29182911 | 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998

2040 / 2060 / 2080, Slot Width 6mm Aluminum Frames

2040 / 2060 / 2080, Slot Width 6mm Aluminum Frames

This is an Economy Series product which has more cost efficient than standard part.We can provide the size from 50mm - 4000mm,and 5000mm

Ikhtisar Produk

Produk baru seri conomy standar Eropa, dengan bentuk penampang yang berbeda, hanya dapat dicocokkan dengan aksesori khusus seri conomy standar Eropa yang dimulai dengan L.
Profil paduan aluminium dengan lebar alur 6 mm, panjang sisi 20 mm, dan dua baris alur atau lebih.
Cocok untuk struktur tudung kecil dan bilah pajangan.



 
Part No.Profile Type Material Surface Treatment
LCF6-2040Standard6063-T5Clear Anodize
LCFB6-2040BlackBlack Anodize
LCF6-2060StandardClear Anodize
LCF6-2080StandardClear Anodize

[Penggunaan yang dimaksudkan]
Lebar slot Profil Seri 6mm-20 cocok untuk tudung kecil dan bilah tampilan.





 Tabel Spesifikasi


■ Panjang yang Ditentukan
TipeProfilPanjang Keseluruhan L
(mm)
Jenis ProfilBerat
kg/m
Momen inersia penampang melintangMomen inersia kolektif
lx (cm4)ly (cm4)Zx (cm4)Zy (cm4)
LCF6204050-2000 (6000)*Standard0.84 (0.814)*4.641.422.321.32
LCFB6204050-2000 (2500)Black0.84
LCF6206050-2000 (6000)*
 
Standard1.19 (1.156)*14.641.925.361.77
LCF62080Standard1.54 (1.501)*32.292.398.072.39
*( ) Misa berlaku untuk penjualan di Vietnam
Panjang maksimum yang dapat dipilih dapat diperiksa pada bilah konfigurasi di sebelah kiri
Karena ini adalah produk berbiaya rendah dan seri Ekonomi, mungkin ada bekas luka kecil dan cacat pada permukaannya. Jika Anda memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk permukaan dan permukaan ujung, silakan pilih dengan baik.


Contoh Penggunaan
Example of Use for European Standard Profile
Tindakan pencegahan
Profil paduan aluminium standar Eropa dan aksesori profil aluminium standar Jepang yang ada dari MISUMI tidak kompatibel. Disarankan untuk menggunakan aksesori seri ekonomi standar Eropa yang dimulai dengan L:
Jenis AksesorisPart Number 1Part Number 2Part Number 3
ConnectorLBJ6-20LBJB6-6-10LBSB6-2020
NutLNTN6-20-5LNHRN6-20-5-
End capLCEC6-2020-BLCECR6-2020-BLCEC6-2040-B
GasketsLMCSB6 (Black)LMCSG6 (Grey)-

Part Number 

CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.

  • *In order to open the CAD Data download and 3D preview screen, the part number must be fixed.
  • Please confirm the part number from "Specification / Dimension"on the left side, and then perform the CAD Data Download / 3D Preview operation.
Loading...
Part Number
LCF6-2040-6000
Part NumberMinimum order quantityVolume DiscountDays to Ship
5 Piece(s) Same day

Loading...

  1. 1

Basic Information

Standard Extrusion Size(mm) 40 Number of Slotted Surfaces Four-Side Slots Surface Treatment Clear Anodize
Extrusion Series MISUMI Economy Series LCF 20 (Slot Width 6 mm) Extrusion Type Rectangle Shape Surface Milled Not Provided
Material 6063-T5 Extrusion Type LCF (Standard) L Dimension Fixed, Specified Specified
Overall Length L (Effective Length)(mm) 6000 Weight(kg/m) 0.814 Wall Thickness (t)(mm) 1.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part LCF6-2040-6000 in the 2040 / 2060 / 2080, Slot Width 6mm Aluminum Frames series.

Frequently asked question (FAQ)

Question: Bisakah profil paduan aluminium dipotong dengan panjang tertentu? Apa presisi pemotongan?
Answer: Panjang apa pun antara 50 dan 6000 (mm) dapat ditentukan (Dapat ditentukan hingga peningkatan 0,5 mm) untuk pemotongan, dan toleransi pemotongan adalah ± 0,5 mm.
Question: Apa perbedaan antara mur pra-pasang dan mur pasca-pasang?
Answer: Mur yang dipasang sebelumnya harus dipasang dari ujung profil untuk digunakan pada peralatan baru. Mur pasca pemasangan dapat ditempatkan di alur profil dari posisi mana pun untuk digunakan pada peralatan tambahan

Tech Support