(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Sehubungan dengan adanya Peraturan Baru Kementerian Perdagangan No.36 Tahun 2023 tentang Pembatasan Impor Barang, MISUMI Indonesia melakukan tindakan pencegahan. Lihat informasi detailnya di sini
    Due to New Regulation of Ministry Of Trade No.36 of 2023 concerning retrictions on imports of goods, MISUMI Indonesia do precautions measure. See detail information here
  • Nomor telepon alternatif Kontak Layanan Pelanggan : 021-29182911| 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998
    Alternative telephone number Contact Customer Service: 021-29182911 | 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998

4545, Slot Width 10mm Aluminum Frames

4545, Slot Width 10mm Aluminum Frames

This is an Economy Series product which has more cost efficient than standard part.
Extrusion type is standard/Light/Super Light
We can provide the size from 50mm - 4000mm,and 5000mm

(i)Caution

  • Starting from 10th Jul 2023, all Length can be delivered to all Areas.
  • For order outside Jabodetabek Area, additional delivery Lead Time is required.
  • Economy series Aluminum Frames are new products with different cross-sectional shapes and slot width , can only be matched with Economy Series' accessories starting with L.

Part Number

Configured Part Number is shown.

LCF10-4545-6000

Ikhtisar Produk
Rangka aluminium seri Economy dengan lebar slot 10mm, panjang sisi 45mm, dan satu baris slot.
Cocok untuk struktur tudung kecil, lemari, dan palang pajangan.



 
【Tabel Spesifikasi】

Panjang maksimum yang dapat dipilih dapat diperiksa pada bilah konfigurasi di sebelah kiri.
Karena ini adalah produk berbiaya rendah dan seri Ekonomi, mungkin ada bekas luka kecil dan cacat pada permukaannya. Jika Anda memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk permukaan dan permukaan ujung, silakan lihat


Tindakan pencegahan
1. Permukaan profil ditutup dengan film pelindung, dan mungkin ada sedikit sisa aluminium dalam hubungan perekat. Ini bukan masalah kualitas. Setelah film dilepas, sisa aluminium juga akan dilepas seluruhnya.
2. Rangka aluminium seri Economy dan MISUMI memiliki aksesori profil aluminium standar Jepang yang tidak umum. Disarankan untuk menggunakan aksesoris standar Eropa yang ekonomis.
Rangka aluminium seri MISUMI Economy berbeda dengan rangka MISUMI yang sudah ada dalam bentuk bagian, sehingga hanya dapat digunakan dengan aksesori khusus seri Economy.
Part No. aksesori untuk rangka aluminium seri Economy dimulai dengan"L"



Part Number 

CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.

  • *In order to open the CAD Data download and 3D preview screen, the part number must be fixed.
  • Please confirm the part number from "Specification / Dimension"on the left side, and then perform the CAD Data Download / 3D Preview operation.
Loading...
Part Number
LCF10-4545-6000
Part NumberMinimum order quantityVolume DiscountDays to Ship
5 Piece(s) Same day

Loading...

  1. 1

Basic Information

Standard Extrusion Size(mm) 45 Number of Slotted Surfaces Four-Side Slots Surface Treatment Clear Anodize
Extrusion Series MISUMI Economy Series LCF 45/50/60 (Slot Width 10 mm) Extrusion Type Square Shape Surface Milled Not Provided
Material 6063-T5 Extrusion Type Standard L Dimension Fixed, Specified Specified
Overall Length L (Effective Length)(mm) 6000 Weight(kg/m) 1.641

Please check the type/dimensions/specifications of the part LCF10-4545-6000 in the 4545, Slot Width 10mm Aluminum Frames series.

Tech Support