(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Sehubungan dengan adanya Peraturan Baru Kementerian Perdagangan No.36 Tahun 2023 tentang Pembatasan Impor Barang, MISUMI Indonesia melakukan tindakan pencegahan. Lihat informasi detailnya di sini
    Due to New Regulation of Ministry Of Trade No.36 of 2023 concerning retrictions on imports of goods, MISUMI Indonesia do precautions measure. See detail information here
  • Nomor telepon alternatif Kontak Layanan Pelanggan : 021-29182911| 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998
    Alternative telephone number Contact Customer Service: 021-29182911 | 021-29182991 | 021-29182997 | 021-29182998

Electric Slider, EZS Series (Part Numbers)

Electric Slider, EZS Series

The EZS Series is a compact, high stiffness, simple dust-proof electric slider.
Equipped with AlphaStep AZ Series and AR Series in the motor part. High response, low vibration, and movement without hunting, which are unique to stepper motors, are realized with an electric slider.
[Features]
・ High stiffness and low profile guide
・ Space saving by the folded motor
・ Simple dust-proof structure prevents foreign object from entering and suppresses dust generation
・ Cleanroom compatible

(i)Caution

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.

外形図

電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応

電動スライダ EZSシリーズ 電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応外形図

*1 モーターケーブルの引き出し方向は、90°ごとの4方向に変更が可能です。
*2 押し当て原点復帰時は、テーブルがメカ限界位置まで移動します。
*3 オプション(別売)のセンサセット使用時は、原点位置が異なります。
*4 [  ]は電磁ブレーキ付の値です。

  • 上図は、クリーンルーム対応の場合となります。ストレートタイプの場合は吸引継手がありません。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

EZS3:幅54mm×高さ50mm ストレートタイプ/折返しタイプ/クリーンルーム対応 AC電源入力

電動スライダ部仕様

リードmm126
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなし
駆動方式ボートねじ
繰り返し位置決め精度mm±0.02
最小移動量mm0.01
走り平行度mm0.03
許容モーメント動的許容モーメントN・mMP:4.2  MY:4.2  MR:10.5
静的許容モーメントMP:26.4  MY:26.4  MR:52.0
可搬質量水平kg~7.5~15
垂直~3.5-~7-
推力N~43~86
押し当て力N100200
保持カN70140[125]
ストローク別最高速度50~500mmmm/s800400
550mm650320
600mm550270
650mm460220
700mm400200
  • [ ]内は折返しタイプの値です。
  • 非通電時には保持力が失われるため、垂直方向での積載物および外力が保持できません。垂直方向の駆動にご使用の場合は、電磁ブレーキ付をお選びください。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応

電動スライダ EZSシリーズ 電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応規格表

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

Part Number
EZS3-D015-ARACD
EZS3-E005-ARAK
EZS3-E010-ARAC-3
EZS3-E010-ARMCD
EZS3-E015-ARMCD
EZS3-E020-ARMAD-3
EZS3-E030-ARAK
EZS3CR-E020-ARAKD
EZS4-D010-ARMK-1
EZS4-D025-ARMA-2
EZS4CL-E005-ARMKD
EZS4CR-D020-ARAK-2
EZS4L-D040-ARAKD-3
EZS4L-E030-ARMC-3
EZS6-D085-ARMAD
EZS6-E010-ARMK
EZS6-E020-ARMC
EZS6R-E005-ARMCD-3
EZSM3E010ARMK
EZSM3LE010ARMK
EZSM4E010ARAK
EZSM4E015ARAK
EZSM6D075AZAC
Part NumberMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Input Power Supply Max. Thrust Force Range
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Table Width W1
(mm)
Electromagnetic Brake Max. Thrust Force
(N)
Cable Motor Mounting Direction Driver Type Slider size
(mm)
On-Board Motor Motor Part Shape Suction Fitting Direction Product Type
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 1505.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-240V0~1007280054No43NoStraightPositioning function built-in typeWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 5010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86NoStraightPulse Train Input TypeWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 10010.1~20.015--AC Single-Phase 200-230V0~1007240054No86Standard 3mStraightPulse Train Input TypeWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 10010.1~20.0155.1~10.07AC Single-Phase 200-240V0~1007240054Presence86NoStraightPositioning function built-in typeWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 15010.1~20.0155.1~10.07AC Single-Phase 200-240V0~1007240054Presence86NoStraightPositioning function built-in typeWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 20010.1~20.0155.1~10.07AC Single-Phase 100-120V0~1007240054Presence86Standard 3mStraightPositioning function built-in typeWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 30010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86NoStraightPulse Train Input TypeWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 20010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86NoStraightPositioning function built-in typeWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaftSuction fitting right directionActuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 10010.1~20.015--DC24V/DC48V0~10072600-Presence70Standard 1mStraightPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 25010.1~20.015--AC Single-Phase 100-115V0~10072800-Presence70Standard 2mStraightPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 5020.1~50.0-10.1~20.014DC24V/DC48V101~20072300-Presence125NoStraightPositioning function built-in typeWidth 74 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brakeSuction fitting left directionActuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 20010.1~20.015--DC24V/DC48V0~10072600-No70Standard 2mStraightPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 50AR SeriesSingle axis shaftSuction fitting right directionActuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 40010.1~20.015--DC24V/DC48V0~10072600-No70Standard 3mLeft reversed motorPositioning function built-in typeWidth 74 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 30020.1~50.0-10.1~20.012.5AC Single-Phase 200-230V101~20072400-Presence125Standard 3mLeft reversed motorPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 85020.1~50.0-10.1~20.0-AC Single-Phase 100-120V101~200108--Presence200NoStraightPositioning function built-in typeWidth 74 × Height 66.5AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 10050.1~100.0-20.1~50.0-DC24V/DC48V301~500108300-Presence400NoStraightPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 66.5AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 20050.1~100.0-20.1~50.0-AC Single-Phase 200-230V301~500108400-Presence400NoStraightPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 66.5AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 31 Day(s) or more 5050.1~100.0-20.1~50.0-AC Single-Phase 200-240V301~500108400-Presence360Standard 3mRight reversed motorPositioning function built-in typeWidth 74 × Height 66.5AR SeriesWith electromagnetic brake-Actuator + driver set product
1 Piece(s) 30 Day(s) or more 10010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86NoStraightPulse Train Input TypeWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-Individual actuator
1 Piece(s) 30 Day(s) or more 10010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86NoLeft reversed motorPulse Train Input TypeWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-Individual actuator
1 Piece(s) 30 Day(s) or more 10020.1~50.0---DC24V/DC48V101~20072300-No125NoStraightPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-Individual actuator
1 Piece(s) 30 Day(s) or more 15020.1~50.0---DC24V/DC48V101~20072300-No125NoStraightPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-Individual actuator
1 Piece(s) 21 Day(s) or more 75020.1~50.0---AC Single-Phase 200-230V101~200108470-No200NoStraightPulse Train Input TypeWidth 74 × Height 66.5AZ SeriesSingle axis shaft-Individual actuator

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Type Slider Drive Method Rolled Ball Screw Main Body, Peripheral Components Caster
Guide Presence Position Detection Absolute I/O Module No
Operating Environment Standard Noise Filter No

Tech Support